AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
SPR.V Supports porte-guidage
pour positionnement linéaire et angulaire, technopolymère
Support
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Cylindre porte-guidage
Technopolymère renforcé de fibre de verre. Couleur noire, finition mate.
Exécutions standards
Vis à oeil en acier INOX AISI 304.
Petit volant de serrage en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate, avec terminal hexagonal en laiton nickelé pour le serrage au moyen d'une clé, trou fileté.
Vis, écrou et rondelle pour la fixation du cylindre porte-guidage au support en acier INOX AISI 304.
- SPR.V-A: avec bord inférieur.
- SPR.V-B: sans bord inférieur.
Caractéristiques
Particulièrement indiqués quand le positionnement linéaire et angulaire doit être réalisé à deux moments différents, par exemple quand il faut régler beaucoup plus fréquemment la distance entre les guidages et l’angle.
Couple maximum de serrage pour le serrage des vis 39 Nm.
Accessoires sur demande
Entretoise de support porte-guidage DSG-A (code 419676) ou bien DSG-B (code 419677) en technopolymère renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.
Exécutions spéciales sur demande
Cylindre porte-guidage en acier INOX AISI 304.
Instructions d'assemblage
- Fixez le support porte-guidage (Fig.1).
- Assemblez le cylindre porte-guidage avec vis, écrou et rondelle sur le support (Fig.2).
- Insérez la rondelle sur la vis à oeil et assemblez le petit volant (Fig. 3).
- Insérez l’oeil dans le logement du cylindre porte-guidage (Fig. 4).
- Insérez le goujon du porte-guidage dans le trou du cylindre porte-guidage. Réglez la position linéaire et angulaire. Enfin serrez en agissant sur le petit volant (positionnement linéaire) et sur l’écrou de fixation du cylindre porte-guidage (positionnement angulaire) (Fig.5).