GN 196 Système de connexion d’angle

Aluminium

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Aluminium, finition mate.

Vis, écrous et grains à six pans creux en acier INOX AISI 304.

Exécutions standards

Suffixes de la finition de la surface:

  • BL: couleur naturelle.
  • SW: revêtement en résine époxy résistante aux rayons UV, couleur noire RAL 9005.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les trous de fixation des systèmes de connexion GN 196 permettent une utilisation optimale avec les tubes GN 990.

La vis de blocage d4 peut être remplacée par le kit GN 911.

GN 196 - Système de connexion d’angle 
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Différentes combinaisons de trous d1/d2.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE