ELCK Verrou quart de tour

avec serrure, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Levier

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur gris-noire, finition mate.

Serrure

  • stator et rotor en alliage zingué moulé sous pression;
  • serrure avec plaquette frontale en acier INOX, position du levier à 90°;
  • écrou de blocage en laiton;
  • rondelle élastique en acier zingué;
  • rondelle de positionnement en acier zingué, épaisseur 1.2 mm à souder à la tôle du portillon en cas d'épaisseur mince;
  • deux clés en laiton nickelé, extractibles en deux positions (serrure ouverte ou fermée);

Exécutions standards

Serrure avec chiffrage différencié (400 combinaisons différentes). Chaque serrure a une clé avec chiffrage différent.

  • ELCK-1-D: avec levier de fermeture plat en acier zingué brillant, ouverture à droite.
  • ELCK-1-S: avec levier de fermeture plat en acier zingué brillant, ouverture à gauche.
  • ELCK-1-SS: avec levier de fermeture plat (1) en acier zingué brillant, sans serrure. Le levier de manœuvre peut être utilisé pour l'ouverture aussi bien à droite qu'à gauche.
  • ELCK-2: toutes les exécutions ci-dessus mais avec levier de fermeture plié.
ELCK - Verrou quart de tour 
ELCK - Verrou quart de tour 
ELCK - Verrou quart de tour 
Informations générales

Accessoires sur demande

Rallonge filetée pour le positionnement du levier de fermeture avec la valeur l=10 mm (ELCK avec levier plat) ou I=18 mm (ELCK avec levier plié).

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • serrure avec chiffrage unique: toutes les serrures ont le même chiffrage et s'utilisent avec la même clé.
  • serrure avec chiffrage différencié et passepartout (160 combinaisons différentes): chaque serrure a un chiffrage différent et sa clé correspondante. Pour chaque commande, nous fournissons une paire de clés passepartout, qui les ouvre toutes.

Les exécutions spéciales sont aussi disponibles avec ouverture à droite ou à gauche, avec levier de fermeture plat ou plié.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE