MTL. Sauterelles mécaniques à crochet pour applications lourdes

avec dispositif de sécurité, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier soudable phosphaté.

Goujons

Acier trempé, rectifié.

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Toutes les articulations sont lubrifiées avec une graisse spéciale.

Les sauterelles mécaniques MTL. assurent la fermeture parfaite et sont particulièrement adaptées pour des utilisations où il faut appliquer une force résistante élevée avec une meilleure sécurité dans la tenue de fixation, très utile dans tous les cas où il y a de fortes solicitations causées par vibrations.

L'ouverture de la sauterelle (fig.2) est obtenue en déchenchant le dispositif de sécurité, en agissant sur le curseur (fig.1) et en opérant avec le levier de commande. Le complet décrochage entre le corps principal de la sauterelle et l'équerre de fixation est obtenu en relâchant le dispositif de sécurité (fig.3) et en actionnant le levier de commande dans le sens contraire au précédent (fig.4).

Pour accrocher l'outil doit se faire dans la direction opposée.

Toutes ces opérations d'accrochage et de décrochage de la sauterelle peuvent être effectuées en utilisant une seule main du moment que l'œillet suit le levier dans son mouvement.

La position du crochet peut être réglée en longueur pour mieux s’adapter aux exigences de l’application en agissant sur l'œillet fileté, bloqué en position au moyen d'un grain fileté.

MTL. - Sauterelles mécaniques à crochet pour applications lourdes 
MTL. - Sauterelles mécaniques à crochet pour applications lourdes 
MTL. - Sauterelles mécaniques à crochet pour applications lourdes 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE