GN 933.5 Vis de pression

embout en laiton ou technopolymère, acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier INOX AISI 304.

Exécutions standard

  • GN 933.5-MS: embout en laiton.
  • GN 933.5-KU: embout en technopolymère à base acétalique (POM), couleur naturelle.
  • GN 933.5-ZK: extrémité sphérique.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les vis GN 933.5, grâce à l'embout en laiton ou en technopolymère évitent d'endommager la surface de contact.

Les vis avec extrémité sphérique (GN 933.5-ZK) peuvent être utilisées pour réaliser des systèmes de blocage différents. Pour l'emploi sur des surfaces irrégulières ou non parallèles on recommande l'accouplement avec les poussoirs GN 631 en technopolymère ou GN 631.5 en acier inox, qui évitent de transmettre la rotation à la surface à bloquer et la protègent contre les rayures.

GN 933.5 - Vis de pression 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.