GN 2342 Goujons pour assemblages

Acier INOX

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Goujon et vis à tête évasée à six pans creux en acier INOX AISI 304.

  • GN 2342-B-1: avec rondelle plate de retenue en acier INOX AISI 304.
  • GN 2342-B-2: avec rondelle plate de retenue en acier INOX AISI 304, et trou transversal pour les goupilles à ressort GN 1024.
  • GN 2342-E-1: avec rondelle de retenue avec œillet en acier INOX AISI 316 LHC de fusion.
  • GN 2342-E-2: avec rondelle de retenue avec œillet en acier INOX AISI 316 LHC de fusion, et trou transversal pour les goupilles à ressort GN 1024.
  • GN 2342-L-1: avec rondelle de retenue fendue en acier INOX fritté AISI 316 LHC.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Trois types de goujons sont disponibles en fonction des exigences:

  • GN 2342-B: pour une utilisation normale avec fonction de blocage;
  • GN 2342-L: fixation au moyen de vis à tête évasée pour empêcher la perte et la rotation.

Les exécutions avec suffixe 2 ont un trou transversal pour l'utilisation avec les goupilles à ressort GN 1024, de manière à éviter la perte accidentelle du goujon.

GN 2342-B-2 - Avec rondelle plate de retenue et trou transversal pour les goupilles 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.