AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Ganter Norm GN 20

Matière
Acier INOX AISI 304 finement tourné.
Joint supérieur de la douille de protection (GBS)
Caoutchouc synthétique NBR dureté 70 +/-5 Shore A, couleur bleue, selon FDA.
Joint inférieur de la douille de protection (GBI)
Elastomère polyuréthane TPU dureté 95 +/-5 Shore A, couleur bleue, selon FDA.
Joint de la tige (GST)
Caoutchouc synthétique H-NBR dureté 85 +/-5 Shore A, couleur bleue, selon FDA.
Joint de la base (GBA)
Silicone dureté 85 +/-5 Shore A, couleur bleue, selon FDA.
Caractéristiques et applications
Les éléments de nivellement LM.F-HD-SST pour la fixation au sol sont destinés à être utilisés dans des environnements où une haute hygiène est nécessaire et sont certifiés selon les directives EHEDG.
La surface sous la base est protégée par des joints qui empêchent les impuretés d'entrer, lorsque l'élément de nivellement est fixé au sol au moyen de vis passantes par les trous prévus dans l'élément. La fixation et le positionnement correct des trous sont donc essentiels pour l'étanchéité des différents joints.
Pour une fixation optimale de l'élément de nivellement, on recommande l'utilisation des vis NT-HD-SST.
La douille de protection réglable, qui couvre la partie filetée de la tige, est équipée à la fois en haut et en bas d'un joint de protection, ainsi que sur la base de la tige filetée. Ces joints empêchent l'accès aux impuretés dans le raccord entre la tige filetée et la douille de protection réglable.
La qualité de la finition des pièces en acier inox empêche leur adhérence et facilite le nettoyage.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont le résultat d'une série de tests exécutés avec un chargement appliqué perpendiculairement à la base. Ces valeurs sont purement indicatives et doivent être vérifiées dans les conditions spécifiques d'utilisation.
En conditions d'emploi réelles, d'éventuelles solicitations latérales ou angulaires, qui en réduisent la capacité de charge, doivent être prises en compte.
L'utilisateur a la responsabilité de déterminer dans chaque cas si le produit convient à l'usage prévu.