GN 136 Charnières

Tôle en acier ou acier INOX

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Acero inoxidable AISI 304:

  • GN 136-NI-A: sans trou, pour soudage.
  • GN 136-NI-B: trous pour vis à tête cylindrique.
  • GN 136-NI-C: trous avec siège pour vis à tête fraisée plate.

Acier zingué (Guojon en acier INOX AISI 304):

  • GN 136-ST-B: trous pour vis à tête cylindrique.
  • GN 136-ST-C: trous avec siège pour vis à tête fraisée plate.

Acier inox AISI 316:

  • GN 136-A4-B: trous pour vis à tête cylindrique.
  • GN 136-A4-C: trous avec siège pour vis à tête fraisée plate.
Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 280° (-100° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

GN 136-A4-C - Trous pour vis à tête fraisée, acier INOX AISI 316 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.