HGFT-EX Voyants de niveaux d'huile - Directive ATEX

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur jaune RAL 1021, finition brillante.

Voyant

Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T/AR).

Joint d’étanchéité

Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.

Exécutions standards

  • HGFT-EX: avec plaquette à étoile en aluminium anodisé opaque et point central de niveau rouge.
  • HGFT/SL-EX: sans plaquette.

Conformité à la directive ATEX

Les voyants de niveau d'huile série HGFT-EX sont conformes aux conditions essentielles de Santé et Sécurité de la Directive Européenne ATEX 2014/34/UE (atmosphères explosives) pour les appareils du Groupe II, catégorie 2GD.

L’identification des voyants de niveau d'huile HGFT-EX indiquée sur le produit selon la directive ATEX est la suivante: II 2GD Ex h X

II: groupe de dispositifs / composants utilisables dans l’industrie de surface, à l’exception des mines.

2: catégorie ATEX correspondant au niveau de protection "élevé”.

G: atmosphère explosive de gaz ou de vapeurs inflammables.

D: atmosphère explosive de poussières combustibles.

Ex: appareil / composant protégé contre l'inflammation d'atmosphères explosives.

h: mode de protection pour les appareils / composants non électriques.

X: conditions spéciales et limitation d'utilisation (voir Mode d'emploi).

Température ambiante et/ou du fluide: -20 ÷ +80 °C

La documentation relative à la conformité de ce produit par rapport aux Directives Européennes mentionnées ci-dessus et les instructions d'utilisation font partie intégrante de l'article lui-même.

Informations générales

Note

Pour l'emploi avec d'autres fluides contenant des additifs spéciaux, contactez le service commercial Elesa.

Accessoires

Accessoires sur demande

Contre-écrou en laiton GH. pour l’assemblage sur les réservoirs avec des parois d’une épaisseur inférieure à 5 mm.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.