TNX. Bouchons filetés

Polyéthylène

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Polyéthylène (PE), couleur jaune, finition mate.

Joint d’étanchéité

OR en caoutchouc synthétique NBR.

Température maximum d'exercice en continu

60°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Le produit est utilisé dans les secteurs pneumatique et hydraulique comme protection contre la poussière et l'humidité et pour empêcher les liquides de s'échapper, par exemple, lors du transport de composants.

Lors du serrage, nous recommandons de ne pas appliquer de couples élevés afin d'éviter la déformation de la garniture. Le produit n'est pas adapté aux applications sous pression.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE