AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
TSD. Bouchons filetés
avec joint plat, symbole de vidange, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur rouge semblable à RAL 3000, finition mate.
Joint d’étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Température maximum d'exercice en continu
100°C.
Symbole graphique "vidange"
Selon les normes DIN.
Données techniques
Le couple de serrage conseillé en tableau assure une parfaite étanchéité en retenant le joint en position correcte.
Accessoires sur demande
Les bouchons de vindage TSD. sont personnalisables avec des plaquettes en aluminium avec idéogrammes MH..