AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
à six pans creux, acier

Matière
Acier zingué (classe 5.8 - résistance à traction 500 N/mm2).
Contrôlé aux ultrasons.
Exécutions standards
- DIN 908-A: sans joint d'étanchéité.
- DIN 908-AC: avec joint d'étanchéité plat en cuivre (DIN 7603-CU).
- DIN 908-AA: avec joint d'étanchéité plat en aluminium (DIN 7603-AL).
Exécution spéciale sur demande
Exécutions en acier INOX.
Caractéristiques et applications
Les joints d'étanchéité en métal, cuivre ou aluminium, permettent l'utilisation des bouchons de fermeture DIN 908 également sur les applications à haute température.
L'utilisation de ce modèle est déconseillée lorsqu'il est nécessaire de visser et dévisser le bouchon trop souvent. Dans ce cas, une déformation du joint métallique est possible.