TVD. Bouchons d’échappement

avec valve à dépression, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Details techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP)

  • Couvercle: couleur rouge (TVD-EPDM), vert (TVD-FKM).

Symbole graphique "valve" imprimé par tampographie en couleur noire.

Evitez le contact avec solvants, alcool ou mélanges détergents contenant de l'alcool pour préserver le symbole graphique imprimé par tampographie.

Sur demande, le couvercle peut être fourni aussi en couleur noire avec symbole valve tampographé dans d'autres couleurs.

  • Raccord fileté: couleur noire.

Exécutions standards

  • TVD-FKM: joint d'étanchéité rondelle plate et joint d'étanchéité à membrane en FKM, dureté 70 Shore A.
  • TVD-EPDM: joint d'étanchéité rondelle plate et joint d'étanchéité à membrane en EPDM, dureté 70 Shore A.

Température maximum d'exercice en continu

50°C.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les bouchons TVD. sont indiqués pour les applications sur conteneurs ou réservoirs pour le transport de liquides.

Le système de tenue à membrane facilite le vidange rapide des réservoirs en permettant l'entrée de grandes quantités d'air par le bouchon, ce qui empêche la dépression à l'intérieur du réservoir qui pourrait entrâver la sortie du liquide.

La membrane, préchargée, ne permet pas de fuites de liquide en cas de secousses du réservoir (par exemple pendant le transport).

La pression du liquide sur la membrane assure une bonne tenue empêchant des fuites de liquide en cas de renversement accidentel du réservoir.

Résistance aux agents chimiques

Les tests ont eté effectués en conditions standard en laboratoire à 23°C. Les valeurs indiquées servent seulement de guide.

Contactez le Département Tecnique ELESA pour informations supplémentaires concernant la résistance chimique du produit en contact avec des liquides particuliers qui ne sont pas cités dans le tableau.

TVD. - Bouchons avec valve à dépression 
DépressionCapacité de charge
FKMEPDM
50 mb360 l/min370 l/min
40 mb320 l/min330 l/min
30 mb260 l/min280 l/min
20 mb210 l/min230 l/min
10 mb140 l/min160 l/min
5 mb110 l/min130 l/min
TVD. - Bouchons avec valve à dépression 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE