ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Läpivientireikä uppokantaruuveille

Materiaali
(NdFeB) neodyymi-rauta-boori-kiinnitysmagneetti, enintään 80 ºC lämpötiloille.
Sisäke sinkittyä terästä.
Liukuestepinnoite
Termoplastinen elastomeeri (TPE), kovuus 80 shore A.
Standarditoteutus
Läpivientireikä litteälle uppokantaruuville:
- RMS-SH-ND-1-BK: Liukuestepinnoite, RAL 9011 väri musta.
- RMS-SH-ND-1-WT: liukuestepinnoite, RAL 9016 väri valkoinen.
Kaksi läpireiät uppokantaruuveille:
- RMS-SH-ND-2-BK: Liukuestepinnoite, RAL 9011 väri musta.
- RMS-SH-ND-2-WT: liukuestepinnoite, RAL 9016 väri valkoinen.
Ominaisuudet ja käyttökohteet
RMS-SH litteät suorakulmaiset kiinnitysmagneetit ovat suojattuja magneettijärjestelmiä, joilla on korkea suorituskyky ja vähäiset kokonaismitat.
Elastomeeripinta lisää kitkakerrointa silloin, kun ilmenee sivusuuntaisia pitovoimia, jolloin tartunta on parempi. Näitä magneetteja käytetään mieluiten herkillä pinnoilla.