ITSESTÄÄN PUHDISTUVAT OSAT BAKTEERIEN JA SIENIEN TORJUMISEKSI
Itsestään sammuva teknopolymeeri

Materiaali
- Kahvan runko: lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, sertifioitu itsesammuva UL-94 V0, väri musta, mattapinta.
- LED-valon diffuusori: UL-94 V0 itsestään sammuvaa polykarbonaattia, väri opaali.
- Painikkeen kansi: polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri, väri musta.
Mikrokytkin painikkeella
Kaksi hitaan toiminnan sähkökontaktia kaksinkertaisella katkaisulla, Zb-muotoinen (ks. IEC EN 60947-5-1), jotka voidaan asettaa normaalisti avoin (NO) tai normaalisti suljettu (NC) tilaan tuotannossa.
Pakkotoiminen avautuminen IEC EN 60947-5-1 liitteen K mukaisesti: sähkökosketuksen erottaminen tapahtuu suorana seurauksena toimilaitteen toiminnasta, johon kohdistetaan käyttövoimaa muilla kuin elastisilla elementeissä, toisin sanoen se ei ole riippuvaista esimerkiksi jousenkaltaisista elementeistä.
Kosketuselementeillä taataan hopeapalojen automaattinen puhdistustoiminto.
LED-nauha
Tyyppi RGB, syöttöjännite 24Vdc +/- 10% (max. virrankulutus = 120 mA). Värisävyt voivat vaihdella hiukan tehonsyötön jännitteestä riippuen.
Vakioversiot
Messinkiholkit, M6 kierteitetyt pohjareiät takaa asentamiseen.
Muovinen liitin, 8 napaa, lähtö takana.
- M.2000-1NC-1NO-SWM-C: 1 NC kosketin + 1 NO kosketin
- M.2000-2NC-SWM-C: 2 NC-kosketinta.
8-napainen kaapeli UL: AWG22 RAL9005 PVC UL AWM tyyli 1569/2517, lähtö takana.
- M.2000-1NC-1NO-SWM-F2.5: 1 NC kosketin 1 1 NO kosketin, kaapelin pituus 2,5 metriä.
- M.2000-2NC-SWM-F2.5: 2 NC kosketinta, kaapelin pituus 2,5 metriä.
- M.2000-1NC-1NO-SWM-F5: 1 NC kosketin + 1 NO kosketin, kaapelin pituus 5 metriä.
- M.2000-2NC-SWM-F5: 2 NC kosketinta, kaapelin pituus 5 metriä.
IP-suojaus
IP67 ja IP69K, suojausluokka, ks. taulukko EN 60529.


Mekaaniset ominaisuudet | Sähköiset ominaisuudet | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Koskettimien tyyppi: Ag 999 | Lämpöteho lth | Kaapeli 4 A | ||||
Liitin 2,5 A | ||||||
Eristyksen nimellinen UI jännite | Kaapeli: 250 Vac | |||||
Enimmäistoimintataajuus: 3600 sykliä/tunti* | Liitin: 30 Vac/Vdc | |||||
Oikosulkusuoja: 4 A 500 V gG | Koskettimien välinen kestävyys: 25 mΩ | |||||
Mekaaninen käyttöikä: 10 miljoonaa * | Käyttöluokka (kaapeli) | |||||
le/AC-15 ** | 24V-50/60 Hz | 4A | ||||
240V-50/60 Hz | 3A | |||||
le/DC-13 * | 24V-d.c. | 2A | ||||
240V-d.c. | 0.4A | |||||
Avaimen vaikutusvoima :30N | Käyttöluokka (liitin) | |||||
Kaapelin taittosäde > 70 mm | Ie/DC-13 (IEC 60947-5-1 mukaisesti) | 24V-d.c. | 2A | |||
B10D: 20 miljoonaa liikettä | Epäpuhtausaste: 3 |
* EN 60947-5-1 -standardin mukaisesti
** EN 60945-5-1 -standardin mukaisesti
UL508:n mukaiset sähkökäyttöluokat | M.2000-F(kaapeli) | M.2000-C(liitin) |
AC-ohjaus | 120Vac-3A | 24Vdc/2A |
DC-ohjaus | 24Vdc-2A |
Ominaisuudet ja käyttökohteet
M.2000-SWM-kahva on ihanteellinen ergonomian, toiminnallisuuden ja kompaktin muotoilun yhdistelmä.
Kahvatoiminnon lisäksi se integroi yhdeksi tuotteeksi myös merkkivalopilarin ja ohjausrasian toiminnon, jossa on normaalisti auki tai normaalisti suljetut kontaktit. Nämä kahvat asennetaan tyypillisesti koneiden oviin tai suojuksiin. LED-nauhan väri voidaan määrittää asianmukaisella sähkökytkennällä siten, että se ilmoittaa turvatilan (IEC 60204-1).
Esimerkki:
- punainen: tarvitaan välitöntä toimintaa vaarallisen tilanteen ratkaisemiseksi
- vihreä: normaalit toimintaolosuhteet
- keltainen: odota, kone on sammumassa tai siirtymävaiheessa
- sininen: käyttäjä on tehnyt toimintapyynnön (esimerkki: näppäintä painamalla)
Painamalla painiketta käyttäjä voi pyytää pääsyä ulkoisen logiikan kautta suojatulle alueelle tai voi aktivoida koneen uudelleen pysäyttämisen jälkeen.
Henkilöstön suojaus: Pakkotoimintoinen NC (normaalisti suljettu) turvakytkin varmistaa tehonsyöttöpiirin asianmukaisen katkaisun.
Mikäli käytetään pidennystä kulmaliittimellä, kaapelin lähdön suunta on esitetty kuvassa 1.
Tekniset tiedot
Vetolujuus ja iskulujuus: Taulukossa raportoidut F1, F2, L1 ja L2-arvot on saatu suoritetuista murtumistesteistä kuvassa esitetyissä testausolosuhteissa vallitsevassa lämpötilassa.
LED-nauhan johdotusohjeet
Asianmukaisella kaapeloinnilla on mahdollista saada yksi 7 LED-nauhan väristä.
Yleinen kosketin (8) vastaa valkoista johtoa (kaapeliversio) ja se tulee kytkeä aina virransyötön negatiiviseen napaan. Koskettimet 6 (punainen johto), 7 (vihreä johto) tai 1 (sininen johto) voidaan kytkeä yksittäin positiiviseen napaan, jolloin saadaan vastaavasti LED-nauhan punainen, vihreä ja sininen väri, tai ne voidaan kytkeä samanaikaisesti muiden värien saamiseksi alla olevassa taulukossa ilmoitetulla tavalla. Muut värit saadaan säätämällä yksittäisten kanavien kirkkautta PWM-tekniikalla.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
Edellä olevan ilmoituksen kohde on Euroopan unionin asiaa koskevan yhdenmukaistamislainsäädännön mukainen:
- 2014/35/EU Pienjännitedirektiivi
- 2014/30/EU (EMC) Direktiivi sähkömagneettisesta yhteensopivuudesta
- 2011/65/EU (RoHS) Tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittaminen sähkö- ja elektroniikkalaitteissa
Yhdenmukaistetut standardit ja viittaukset muihin teknisiin eritelmiin, joiden osalta vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan: EN 60947-5-1:2017



Mahdolliset lisävarusteet
FC-M12x1-: pidennykset 8-napaisella M12 sisäkierteisellä aksiaaliliittimellä
Erityistoteutukset pyynnöstä
- 2 NO-kosketinta.
- LED:in käyttöjännite 12V.
- Sähkökosketin pikavapautuksella.
- Ei-IP -kahva, vähäisempi avaimen vaikutusvoima (15N). Tämän tuotteen tilaamiseksi lisää -N15 -pääte koodiin ja halutun standarditoteutuksen kuvaus.
Toinen standarditoteutus
M.2000: yksinkertainen lisäkahva ilman kytkintä.