San - Antimicrobial
Actualités & Informations
-
15 oct. 2026
Comment choisir une bille de convoyage industrielle ? Comparatif des modèles GN 509.5, GN 509.6, GN ...
Comparez les billes de convoyage GN 509.5 à GN 509.10 selon la fixation, la charge, l'environnement et les contraintes de manutention industrielle.
-
14 oct. 2026
Datacenters : la mécanique au service de la disponibilité
Poignées, charnières, pieds, antivibratoires et roues influencent directement la maintenance, la disponibilité et le MTTR des infrastructures datacenter.
-
9 oct. 2026
Anneaux de levage : choisir entre DIN 580 et DIN 582
Acier ou inox, mâle ou femelle, charge d’utilisation et angle de traction : les critères pour choisir vos anneaux de levage DIN 580 et DIN 582 en toute sécurité.
-
6 oct. 2026
nouvelle gamme de systèmes de fixation
Au-delà du métal : Elesa présente sa nouvelle gamme de systèmes de fixation en technopolymère.
-
30 sept. 2026
Fiabilité des composants mécaniques : des essais à l'emballage
Un composant fiable est d'abord un composant éprouvé, puis un composant livré intact. Voici les essais qui valident sa fiabilité mécanique et les critères pour choisir le bon emballage.
-
30 sept. 2026
Comment éviter la défaillance de charnières industrielles ?
Une charnière mal choisie peut compromettre la fiabilité mécanique d'une machine ou d'une armoire industrielle. Voici comment identifier les bons critères de sélection et éviter les défaillances.
-
22 sept. 2026
Elesa inaugure sa Gigafactory et accélère son développement
Avec un investissement de 39 M€, Elesa inaugure sa nouvelle Gigafactory à Monza. Innovation, automatisation et développement durable au cœur du projet.
-
17 sept. 2026
Presse-étoupes CGT : Elesa complète son offre d'éléments mécaniques pour l'appareillage électrique
Elesa élargit aujourd'hui son catalogue « Éléments mécaniques » avec la gamme CGT, une famille complète de presse-étoupes en technopolymère et de ses accessoires, disponible en ligne sur le store Eles...
-
2 sept. 2026
Comment choisir la bonne charnière: 7 erreurs de sélection des charnières
Les erreurs les plus fréquentes dans le choix d'une charnière industrielle et comment les éviter