Elementi di fissaggio imperdibili, Maniglia a ponte M.643-AE-V0, Maniglia GN 422 per armadi

­

Elementi di fissaggio imperdibili

La perdita di parti di componenti di fissaggio può compromettere la sicurezza dei lavoratori e causare ritardi nella produzione per tempi di fermo macchina e costi di manutenzione. 

Gli elementi di fissaggio imperdibili Elesa rimangono solidali alla macchina in conformità alla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

Un esempio comune di applicazione è l’uso di inserti filettati con meccanismi di blocco.  Anche in caso di vibrazioni o sollecitazioni gli elementi di fissaggio rimangano in posizione grazie alla parte non filettata:

  • Manopole scanalate BT-HP e BT-HP-AV
  • Viti con manopola zigrinata GN 653.2

La gamma Elesa comprende anche una serie di catenelle o cavetti di ritegno per prevenire la perdita di componenti di macchina:

  • Cavetti di ritegno CV-T in polietilene e acciaio INOX
  • Catenelle a sfera CT-S in tecnopolimero e acciao INOX
  • Catenelle a sfera GN 111 in ottone e acciaio INOX 
  • Cavetti di ritegno GN 111.2 in acciaio INOX
  • Cavetti di ritegno GN 111.4 in poliuretano e acciaio INOX

Scopri di più

­

Maniglia a ponte M.643-AE-V0

Realizzata in tecnopolimero a base poliammidica certificato autoestinguente UL-94 V0.

La certificazione "V0" secondo UL-94 V attesta che su un provino di materiale plastico di forma e dimensioni stabilite, in posizione verticale, la fiamma si estingue entro 10 secondi con completa assenza di gocce incandescenti.

Scopri di più

­

Maniglia GN 422 per armadi

Maniglia a ponte con funzione di commutazione elettrica, disponibile con uno o due pulsanti. Ogni pulsante è dotato di un contatto di scambio e di un LED luminoso anulare integrato. Premendo il pulsante si attiva un impulso elettrico di comando, ad esempio per spegnere una macchina, in base al cablaggio dei contatti.

Scopri di più

­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2025 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­