ESC-SFT Handtag med inbyggd säkerhetsbrytare, SFW och SFW-P Luftningspluggar, PMT.101-SST-VD och PMT.100-SST-VD Inställningsbultar

­

ESC-SFT Handtag med inbyggd säkerhetsbrytare

Handtaget ESC-SFT är utrustat med en kodad sensor med redundanta kanaler som kan användas i säkerhetskretsar utformade för att övervaka statusen för säkerhetsskydd på maskinen. I kombination med en lämplig certifierad styrlogik, i händelse av en oavsiktlig öppning av dörrar, höljen eller skyddskåpor på maskiner eller i produktionslinjen, aktiveras ett avbrott av maskinen strömkrets.

Om den används som en ingång till en certifierad säkerhetsstyrenhet (som CN-SFT), tillåter den en systemarkitektur upp till SIL3 i enlighet med standarden IEC 62061 eller category 4 – Ple i enlighet med standarden ISO 13849-1.
Den kan användas för skjut- och svängdörrar.
Tillgängliga med brytare NO+NC eller NC+NC når denna produkt skydsklass IP67 i enlighet med standarden EN 60529. En signallysdiod hjälper operatören förstå status på maskinen.

Läs mer

­

SFW och SFW-P Luftningspluggar

De nya luftningspluggarna SFW finns nu tillgängliga med ett filter av termiskt bunden polyester med lågt tryckfall och hög dammhållningsförmåga.
Förväntad filtreringsklass ISO 16890-1 ISO Klassifiering grov 75%, EN 779:2012 Klass G4, luftfiltrering 10 µ.

Luftningspluggarna SFW-P finns också tillgängliga och kännetecknas av ett integrerat stänkskydd som avsevärt minskar risken för vätskeläckage på grund av stänk.

Läs mer

­

PMT.101-SST-VD och PMT.100-SST-VD Inställningsbultar

Tillverkad av en speciell glasfiberförstärkt polyamidbaserad SUPER-teknopolymer i blå RAL 5005, tydligt synlig vid oavsiktlig matkontamination.
Eftersom de är beständiga mot flera rengöringscykler med lösningsmedel och andra kemiska medel, är de lämpliga för applikationer inom läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Läs mer

­
­

Ingen minimiorderavgift

Se priser och leveranstider 

Rabatt appliceras på det totala ordervärdet 

Prova funktionen "Snabborder" 

­

Copyright © 2024 ELESA SCANDINAVIA AB
Djupdalsvägen 27 - SE - 192 51 - Sollentuna

elesa.com

­
­