Schnellspann-Sterngriffe, Scharniere für dünnwandige Gehäuse und Kugelrollen

­

Sterngriffe VCH.654-QA und VC.654

Die neuen Sterngriffe zeichnen sich durch ihre fünfarmige Form aus, die eine sichere Handhabung ermöglicht und gleichzeitig die Ansammlung von Rückständen verhindert.

Die Metallteile aus Edelstahl AISI 303 eignen sich für den Einsatz in Umgebungen, in denen korrosionsbeständige Materialien erforderlich sind. Die Sterngriffe bestehen aus glasfaserverstärktem Technopolymer auf Polyamidbasis, in Schwarz mit matter Oberfläche.

Der Schnellspann-Sterngriff VCH.654-QA eignet sich für schnelle Spannvorgänge und ist in zwei Ausführungen erhältlich: VCH.654-QA-AZ-FP und VCH.654-QA-SST-FP, mit einer Nabe aus glanzverzinktem Stahl bzw. Edelstahl AISI 303.

Der Sterngriff VC.654 ist ebenfalls in zwei Ausführungen erhältlich: VC.654-FP-B mit Messingbuchse und VC.654-FP-SST mit Buchse aus Edelstahl AISI 303.

mehr erfahren

­
­

Scharniere CFDX und CFDX-G

Die Scharniere CFDX und CFDX-G wurden speziell für Anwendungen an dünnwandigen Gehäusen entwickelt und verbinden unterschiedliche Abmessungen mit hoher mechanischer Festigkeit.

Die Scharniere bestehen aus glasfaserverstärktem SUPER-Technopolymer und verfügen über zwei unterschiedlich grosse Scharnierkörper. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, um unterschiedlichen Montageanforderungen gerecht zu werden, darunter die Montage bei bündig angeordneter Tür und Rahmen sowie bei auf dem Rahmen aufliegender Tür.

Die Ausführung CFDX-G eignet sich für die Montage an Glastüren und Glaspaneelen und ist mit Stufen- und Unterlegscheiben ausgestattet.

mehr erfahren

­

Kugelrollen

Kugelrollen werden im Maschinen- und Anlagenbau eingesetzt, um schwere Lasten zu bewegen. Die Rollenlagerung der Kugel gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer.

Die Kugelrollen sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich: GN 509.5 aus Stahl oder Edelstahl mit Gewindezapfen, GN 509.6 aus Stahl mit Innengewinde, GN 509.7 aus Stahl mit Feder und GN 509.8 mit Anschraubflansch und Stahlblech.

mehr erfahren

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A, 2504 Biel
elesa.com

­
­