Accessori per oleodinamica Elesa: componenti affidabili e dalle prestazioni elevate, Magneti piatti RMT-T con impugnatura, Piedini di livellamento GN 19, Vieni a trovarci in fiera

­

Accessori per oleodinamica Elesa: componenti affidabili e dalle prestazioni elevate

Elesa offre un’ampia gamma di accessori per oleodinamica che garantiscono prestazioni elevate in settori applicativi esigenti, come quello delle macchine movimento terra, dell'industria manifatturiera e dell'agricoltura.

I tappi di chiusura sono indicati per applicazioni su serbatoi, centrali oleodinamiche e organi di trasmissione.
I tappi sfiato permettono di mantenere entro certi valori la pressione interna dei serbatoi sui quali sono montati, prevenendo alterazioni dei livelli di pressione.

Le spie di livello olio sono ideali per il controllo di livello di un liquido o fluido su serbatoi o impianti oleodinamici.

Gli indicatori di livello sono progettati per il controllo visivo del livello e della temperatura dei fluidi all'interno di vasche o serbatoi di impianti idraulici.

Gli indicatori di flusso segnalano visivamente il passaggio di un fluido in un tubo.

I livellostati a galleggiante sono utilizzati su serbatori per rilevare il livello limite di liquido contenuto predefinito.

I sistemi per la lubrificazione possono essere impiegati quando è richiesta lubrificazione, termoregolazione e aspirazione di fumi o particelle di polvere.

Scopri di più

­

Magneti piatti RMT-T con impugnatura

Il materiale magnetico neodimio, ferro, boro (NdFeB) è caratterizzato da un'elevata forza adesiva.

Vengono utilizzati principalmente per bloccare su una superficie metallica disegni, documenti e simili.

Scopri di più

­

Piedini di livellamento GN 19

Base in lamiera di acciaio INOX AISI 316L.
Possono essere impiegati in ambienti igienici, essendo conformi alla norma sanitaria 3-A 88-01 e ai principi di prova DGUV. 
La qualità della finitura delle parti in acciaio inox impedisce aderenze di sporco e ne facilita la pulizia.
 

Scopri di più

­

Vieni a trovarci in fiera

 SALONE NAUTICO

19 - 24 settembre

Genova

Pad. B Superiore - Stand TC20

REHACARE

25 - 28 settembre

Düsseldorf

Pad. 1 - Stand 1D34

­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2024 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­