Attrezzi di serraggio a tirante MTA-SST, chiusure magnetiche RMMC e maniglie tubolari a doppia curva GN 426.4

­
­

Attrezzi di serraggio a tirante MTA-SST

Gli attrezzi di serraggio MTA-SST assicurano la perfetta chiusura di ogni tipo di coperchio.

Sono disponibili in due versioni: MTA-TX con perno di trazione e MTA-TFX con gancio di trazione. Il materiale del prodotto, i rivetti, il perno e il gancio di trazione sono realizzati in acciaio INOX AISI 303.

L’impugnatura è in poliuretano di colore rosso, mentre tutti gli snodi articolati sono lubrificati con grasso speciale. Nella versione MTA-TFX, la posizione del gancio di trazione può inoltre essere regolata in lunghezza, così da adattarsi al meglio alle specifiche esigenze dell’applicazione.

Scopri di più

­
­

Chiusure magnetiche RMMC

Le chiusure magnetiche RMMC sono componenti compatti che permettono la chiusura di sportelli, porte e porte scorrevoli. La superficie magnetica rivestita in gomma (nera o grigia) riduce il rumore e previene graffi accidentali su superfici sensibili.

Il magnete in neodimio (NdFeB) con rivestimento in elastomero termoplastico TPE è idoneo per applicazioni fino a 80°C. Sono disponibili molteplici esecuzioni: solo magnete o con piastra di riscontro per adattarsi alle diverse esigenze.

Scopri di più

­

Maniglie tubolari a doppia curva

Le maniglie a ponte per armadi GN 426.4, realizzate da un profilato di alluminio curvato con rivestimento in resina epossidica, sono disponibili in colore nero RAL 9005, finitura mat, in colore grigio RAL 9006, finitura mat o in colore naturale.

Scopri di più

­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

­

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2026 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­
­