SFP+a-EX Tappi sfiato - Direttiva ATEX

con paraspruzzi e astina di livello, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA).

  • Coperchio: colore giallo RAL 1021, finitura semi-mat.
  • Raccordo filettato: colore nero, finitura semi-mat.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana gomma sintetica NBR.

Diaframma paraspruzzi

Tecnopolimero.

Astina di livello

Acciaio fosfatato a sezione piatta.

A richiesta può essere fornita di lunghezze diverse da quella standard e/o completa di tratti di livello MAX-MIN.

Esecuzioni standard

  • SFP+a-EX: senza filtro d'aria.
  • SFP+F FOAM+a-EX: con filtro d’aria “TECH-FOAM” in schiuma di poliuretano reticolata (base poliestere, finezza filtrazione 40 µ).

Conformità direttiva ATEX

I tappi sfiato della serie SFP+a-EX sono conformi ai Requisiti Essenziali di Salute e Sicurezza previsti dalla Direttiva Europea ATEX 2014/34/UE (atmosfere esplosive) per gli apparecchi del Gruppo II, categoria 2GD.

L’identificazione dei tappi sfiato SFP+a-EX riportata sul prodotto secondo la Direttiva ATEX è la seguente: II 2GD Ex h X

II: gruppo di apparecchi/componenti idonei all’utilizzo in industria di superficie ad esclusione delle miniere.

2: categoria ATEX corrispondente a livello di protezione “elevato”.

G: atmosfera esplosiva di gas o vapori infiammabili.

D: atmosfera esplosiva di polveri combustibili.

Ex: apparecchio/componente protetto contro l’innesco di atmosfere esplosive.

h: modo di protezione per apparecchi/componenti non elettrici.

X: condizioni speciali e limitazione d’uso (vedere Istruzioni d’uso).

Temperatura ambiente e/o del fluido: -20 ÷ +80 °C

La documentazione relativa alla conformità di questo prodotto alle Direttive Europee sopra citate e le istruzioni d’uso sono parti integranti dell’articolo stesso.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I tappi sfiato SFP+a-EX sono muniti di un diaframma paraspruzzi che impedisce la fuoriuscita dell’olio (design originale ELESA) e sono quindi particolarmente indicati per l’applicazione su serbatoi nei quali l'olio è sottoposto a forti movimenti e può essere proiettato anche verso il tappo di sfiato. Il corretto posizionamento dell’articolo in fase di progettazione è essenziale per prevenire sversamenti accidentali di liquido. In condizioni di utilizzo particolarmente gravose o ambienti molto polverosi i filtri potrebbero progressivamente deteriorarsi, compromettendo il corretto funzionamento dell’articolo. È consigliabile una corretta manutenzione periodica.

Dati tecnici

Le portate d'aria per i diversi modelli di tappi possono essere ricavate dal diagramma illustrato in funzione della differenza di pressione tra l'ambiente esterno e l'interno del serbatoio.

SFP+a-EX - Tappi sfiato 
SFP+a-EX - Tappi sfiato 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.