LV.A-ELK Piedini di livellamento

Base e manopola in tecnopolimero, stelo in acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Base

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore nero, finitura mat.

Stelo con snodo e manopola di regolazione integrata

Stelo in acciaio zincato lucido filettato. Manopola di regolazione in tecnopolimero tipo ELK.

Rondella e vite di ritegno (M4x10) in acciaio brunito.

Esecuzioni standard

  • LV.A-ELK: senza disco antiscivolo.
  • LV.A-AS-ELK: con disco antiscivolo in gomma NBR, durezza 70 Shore A, fornito montato alla base.
Informazioni generali

Caratteristiche

La speciale zigrinatura sotto il bordo d'appoggio al suolo della base conferisce un'eccellente aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza disco antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.

Il particolare sistema di montaggio del disco antiscivolo alla base garantisce un perfetto ancoraggio senza possibilità di distacco anche in caso di urti nella movimentazione o di aderenza (incollaggio) al pavimento (vedi Dischi Antiscivolo).

La manopola integrata ELK. consente la regolazione manuale dello stelo senza l'utilizzo di chiavi.

I componenti del piedino di livellamento (base e stelo) sono forniti non assiemati.

Nota

Lo stelo filettato con manopola integrata SM-14-M16x78-ELK (codice 302581) può essere montato su altre basi aventi sede per lo snodo con diametro 14. Vedi tabella codici Basi.

Accessori

Accessori a richiesta

Dado in acciaio zincato lucido (vedi Dadi NT.).

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.