AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
GLS Guida laterale lineare
Profilo sagomato, tecnopolimero, acciaio INOX
Profilo guida
Tecnopolimero a base polietilenica (HMWPE), colore naturale.
Supporto
Acciaio INOX AISI 304.
Caratteristiche e applicazioni
La guida laterale a profilo sagomato GLS serve per guidare lateralmente sui nastri trasportatori prodotti aventi ingombri diversi (Fig.1), senza lasciare tracce sui recipienti.
Il polietilene ad alta densità molecolare (HMWPE) ha un’elevata resistenza all’usura; per effetto del suo basso coefficiente d’attrito, risulta particolarmente adatto per movimentazioni ad alte velocità.
Sono generalmente abbinate alle guide laterali GLT o GLP-12 (Fig.2) in caso di guida di prodotti di maggior ingombro verticale.
Vengono fornite in barre da 1500 o 3000 mm di lunghezza.
Accessori a richiesta
Morsetti porta guida MPG-T-S, MPG-2T, MPG-T.