STE Connettori ad espansione per tubi quadri

Tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore nero, finitura mat.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le due parti del connettore sono connesse fra di loro tramite delle spine che trovano alloggiamento in apposite contro-sedi. Due cavità predisposte nella parte interna del connettore accolgono una vite a testa esagonale o un dado esagonale. Grazie alla forma rastremata delle cavità, per effetto del serraggio della vite o del dado il connettore esercita una pressione sulle pareti interne del tubo, garantendo la resistenza a trazione della connessione. L'entità della resistenza a trazione dipende dalle tolleranze dimensionali del tubo, dalla rugosità delle superfici interne del tubo e dalla coppia di serraggio applicata. Il connettore è privo di collare e consente la giunzione di tubi quadri ad altri elementi.

Il montaggio può essere eseguito semplicemente posizionando il connettore all'interno del tubo, senza l'uso di viti o altri elementi di fissaggio.

Istruzioni d'uso

Montaggio del tubo con connettore

Può essere realizzato in alternativa con:

  • Vite a testa esagonale DIN 933 di dimensione indicata in tabella.
  • Dado esagonale DIN 934 di dimensione indicata in tabella.
  • Dado esagonale autobloccante DIN 985 di dimensione indicata in tabella.
STE - Connettori ad espansione per tubi quadri 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Connettore assemblato completo di dado o vite.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.