GN 131.2 Morsetti di collegamento a croce

per attuatori lineari, alluminio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Alluminio, rivestimento resina epossidica, colore nero RAL 9005, finitura mat.

Viti e dadi in acciaio INOX AISI 304.

Esecuzioni standard

  • GN 131.2-B-B: senza bussole di scorrimento.
  • GN 131.2-G-G: con due bussole di scorrimento in tecnopolimero a base poliammidica (PA) o a base politetrafluoroetilenica (PTFE).
Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

I morsetti di collegamento GN 131.2 vengono normalmente utilizzati in abbinamento agli attuatori lineari.

Mediante il serraggio dei fori guida d1 / d2 si può regolare il posizionamento dell'attuatore e si può bloccare il cursore dopo averne impostato la posizione definitiva.

Le viti di bloccaggio d3 possono essere sostituite dal kit GN 911.

GN 131.2 - Morsetti di collegamento a croce 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.