ERB. Maniglia bidirezionale da incasso

per montaggio con viti, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro, colore grigio-nero, finitura mat.

Esecuzione standard

Montaggio a mezzo di 4 viti autofilettanti acciaio zincato, Ø 3.5x20, comprese nella fornitura. Coppia massima di serraggio delle viti autofilettanti 1.2 [Nm].

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Le maniglie da incasso bidirezionali ERB. sono adatte per l'apertura e la chiusura di porte scorrevoli.

La forma ergonomica della cavità permette una presa salda e sicura. Linea compatta e arrotondata.

Dati tecnici

I valori di resistenza al sollevamento (F1) e allo sfilo (F2) riportati in tabella sono stati rilevati durante prove di laboratorio eseguite con le maniglie montate su pannelli in lamiera dello spessore di 1.5 mm, irrigiditi ai fini della prova.

ERB. - Maniglia bidirezionale da incasso 
Istruzioni d'uso

Istruzioni di montaggio

  • Praticare nella lamiera la foratura secondo la dima indicata.
  • Eliminare le bave di foratura prima di inserire la maniglia.
  • Inserire il corpo frontale nella sede del pannello.
  • Montare il corpo posteriore sul retro del pannello e premere fino al completo incastro con il corpo frontale.
  • Fissare per mezzo delle viti autofilettanti.
ERB. - Maniglia bidirezionale da incasso 
ERB. - Maniglia bidirezionale da incasso 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.