AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
IEL+x SOFT Impugnature girevoli a fungo
Tecnopolimero Soft-touch
Materiale
Tecnopolimero a base polipropilenica (PP) alta resilienza, con rivestimento di elastomero termoplastico (TPE) "soft-touch" aggraffato chimicamente, durezza 70 Shore A, colore nero, finitura mat.
Rivestimento in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).
Esecuzioni standard
Perno acciaio zincato lucido, cava esagonale nell'estremità filettata.
- IEL+x: senza anello.
- IEL+x-A: con anello in alluminio anodizzato opaco (design originale ELESA).
Caratteristiche e applicazioni
Impugnature con rivestimento in elastomero "soft-touch": migliora la presa anche in presenza di oli, grassi e sudore della mano. Particolarmente indicate per applicazioni su apparecchiature per il fitness, su attrezzature per il giardinaggio e la movimentazione di merci, su strumenti di precisione e attrezzature per disabili.
Esecuzioni speciali a richiesta
IEL+x-H: con visiera lenticolare per applicazione di mostrine con ideogramma.