AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio
Corpo filettato
Acciaio brunito, testa con cava esagonale.
Esecuzioni standard
- GN 616-S: puntale acciaio temprato, molla acciaio a pressione normale.
- GN 616-SS: puntale acciaio temprato, molla acciaio a pressione rinforzata con cava esagonale non brunita.
Temperatura massima di esercizio per esecuzioni S e SS 220°C.
- GN 616-K: puntale tecnopolimero a base acetalica (POM), molla acciaio a pressione normale.
Temperatura di esercizio da -30°C a +50°C.
Esecuzioni speciali a richiesta
- GN 616-S-MVK, GN 616-SS-MVK, GN 616-K-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
- GN 616-S-PFB, GN 616-SS-PFB, GN 616-K-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi Dati Tecnici). Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.