AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
Acciaio
Corpo filettato
Acciaio brunito, testa con taglio a cacciavite.
Esecuzioni standard
- GN 615.1-B: puntale acciaio brunito, molla acciaio brunito a pressione normale.
- GN 615.1-BS: puntale acciaio temprato, molla acciaio brunito a pressione rinforzata.
Esecuzioni speciali a richiesta
- GN 615.1-B-MVK, GN 615.1-BS-MVK: fissaggio delle filettature per mezzo di collante micro incapsulato, colore rosso (vedi Dati Tecnici).
Temperatura di esercizio: da -40°C a +170°C.
- GN 615.1-B-PFB, GN 615.1-BS-PFB: fissaggio delle filettature per mezzo di rivestimento poliammidico, colore blu (vedi Dati Tecnici).
Temperatura di esercizio: da -50°C a +90°C.