GN 123 Perforatore sedi di serrature

per portelli in lamiera, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Punzone e trafila

Acciaio temprato (56÷58 HRC).

Cuscinetto a sfere

Dado esagonale

Acciaio brunito e temprato.

Perno guida filettato

Acciaio temprato

Controdado

Acciaio.

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Il perforatore GN 123 serve per la realizzazione di sedi per serrature su porte di armadi in lamiera di spessore fino a 2 mm.

Prima dell'utilizzo del perforatore è necessario predisporre un foro pilota "d" delle dimensioni indicate in tabella, nel quale si deve infilare il perno guida filettato. Alla sua estremità si deve poi avvitare il punzone di foratura e un controdado di blocco.

Azionando il grosso dado esagonale dall'altra parte della lamiera, man mano con l'avvitamento avviene la trafilatura della lamiera ad opera del punzone.

L'utilizzo di un cuscinetto a sfere, posto fra trafila e dado esagonale, consentirà di applicare una più elevata forza di serraggio/avvitamento, riducendo al minimo gli attriti tra il dado di serraggio e la trafila stessa.

GN 123 - Perforatore sedi di serrature 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Perforatori per sedi serrature diverse.
  • Perforatori GN 123.5 per lamiere in acciaio INOX.
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.