MM-A-SCL-NK Supporti a I per blocchetto di fissaggio

Acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Supporto in acciaio nichelato.

Viti e bussole di centraggio MM-CC in acciaio brunito.

Informazioni generali

Caratteristiche

I supporti a I sono compatibili con gli attrezzi di serraggio pneumatici MM-BL-NKMM-BI-NK o MM-BC-NK.

MM-A-SCL-NK - Supporti a I per blocchetto di fissaggio 
Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Supporti con rivestimento in Teflon (PTFE) per applicazioni ad alte temperature, resistente alla corrosione e agli spruzzi di saldatura.

Accessori a richiesta

Blocchetti di fissaggio MM-SC.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Misati

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.