FHV Valvola a sfera

per sistemi modulari per la lubrificazione, tecnopolimero

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Tecnopolimero a base acetalica (POM), colore blu e arancio.

Informazioni generali

Caratteristiche

Indicata quando è richiesta la parzializzazione o l’interruzione del flusso all’interno del sistema.

Montaggio da realizzare tramite accoppiamento a scatto (Fig.1) con tubi modulari FHT.

FHV - Valvola a sfera 

Compatibilità chimica

Materiale resistente a detergenti, lubrificanti e olii, evitare il contatto con acidi e basi forti.

Per l’uso di fluidi diversi da quelli elencati interpellare il servizio tecnico di Elesa.

Si consiglia in ogni caso di verificare l'idoneità del prodotto nelle condizioni reali di funzionamento.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

Valvola in materie prime idonee al contatto con alimenti (FDA CFR.21 e EU 10/2011).

Accessori a richiesta

Pinze per il montaggio dei componenti.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.