AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
GN 741 Tappi filettati
Alluminio
Materiale
Alluminio, finemente tornito.
Guarnizione
Rondella piana in gomma sintetica NBR.
Esecuzioni standard
- GN 741-OS: alluminio naturale, neutro senza alcun simbolo.
- GN 741-OSS: alluminio anodizzato in colore nero, neutro senza alcun simbolo.
Temperatura massima di esercizio in continuo
100°C.
Caratteristiche
I tappi di chiusura GN 741 sono provvisti di un foro cieco filettato per l'eventuale montaggio di un'astina.
Esecuzioni speciali a richiesta
- GN 741-ES: alluminio naturale con simbolo grafico "carico", inciso a laser, secondo norme DIN.
- GN 741-ESS: alluminio anodizzato colore nero con simbolo grafico "carico", inciso a laser, secondo norme DIN.
- GN 741-AS: alluminio naturale con simbolo grafico "scarico", inciso a laser, secondo norme DIN.
- GN 741-ASS: alluminio anodizzato colore nero con simbolo grafico "scarico", inciso a laser, secondo norme DIN.
- Tappi con foro laterale di sfiato Ø 2 mm.