GN 22 Piedini di livellamento

Base e stelo in acciaio INOX AISI 316L

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Base

Acciaio INOX AISI 316L, finitura tornita.

Stelo filettato

Acciaio INOX AISI 316L

Esecuzioni standard

  • GN 22-D0-SK: senza disco antiscivolo, con esagono di regolazione
  • GN 22-D0-TK: senza disco antiscivolo, con facce piane fresate alla base
  • GN 22-D1-SK: con disco antiscivolo, con esagono di regolazione
  • GN 22-D1-TK: con disco antiscivolo, con facce piane fresate alla base

Dado esagonale ISO 4032

Acciaio INOX

Vite di montaggio

Acciaio INOX

Disco antiscivolo

Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)

  • Colore nero
  • Durezza 70 Shore A
  • Montato
Informazioni generali

Caratteristiche

I piedini di livellamento GN 22 sono particolarmente adatti per impieghi in ambienti aggressivi.

Vengono forniti montati e non possono essere smontati.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.