GN 408.1 Éléments de positionnement et de support

avec goujon fileté, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Types

  • Type B : Surface de contact plane, tournée
  • Type G : Surface de contact plane, rectifiée
  • Type K : Surface de contact bombée, tournée

Acier     ST

  • cémenté
  • noirci
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les éléments de positionnement et de support GN 408.1 sont utilisés pour le montage et le positionnement des pièces à usiner. Ils peuvent également être utilisés comme butoirs, paliers de butée ou pieds.

Le type G convient particulièrement aux applications dans lesquelles la hauteur des surfaces porteuses doit être aussi précise que possible. Les surfaces irrégulières ou inclinées, telles que les surfaces non usinées ou d’ébauches, les surfaces de contact bombées des éléments de type K offrent des avantages particuliers.

GN 408.1-K - Surface de contact bombée, tournée 
Sur demande

Sur demande

  • autres dimensions
  • autres matériaux
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE