AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Base et tige en acier INOX
Exécutions standards
Base avec trou borgne fileté en acier INOX 304:
- LMP-SST (d): sans disque antiglisse.
- LMP-SST-TR (d): avec rêvetement antiglisse en élastomère thermoplastique (TPE)
- LMP-SST-TV (d): Avec revêtement antiglisse en caoutchouc vulcanisé (NBR) dureté 70 tolérance +/-5 Shore A.
Base et écrou en acier INOX AISI 304, Tige filetée en acier INOX AISI 303:
- LMP-SST (d - l): sans disque antiglisse.
- LMP-SST-TR (d - l): avec rêvetement antiglisse en élastomère thermoplastique (TPE)
- LMP-SST-TV (d - l): Avec revêtement antiglisse en caoutchouc vulcanisé (NBR) dureté 70 tolérance +/-5 Shore A.
Base, tige filetée et écrou en acier INOX AISI 316L:
- LMP-A4 (d - l): sans disque antiglisse.
- LMP-A4-TR (d - l): avec rêvetement antiglisse en élastomère thermoplastique (TPE)
- LMP-A4-TV (d - l): Avec revêtement antiglisse en caoutchouc vulcanisé (NBR) dureté 70 tolérance +/-5 Shore A.
Vis de fixation
Acier INOX AISI 304.
Caractéristiques
La résistance du pied de nivellement à une charge statique est évidemment limitée par la capacité de charge admissible de la tige (classe de résistance de l'acier 500 N/mm2).
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont le résultat d'une série de tests exécutés avec un chargement appliqué perpendiculairement à la base.
Ces valeurs sont purement indicatives et doivent être vérifiées dans les conditions spécifiques d'utilisation.
En conditions d'emploi réelles, d'éventuelles sollicitations latérales ou angulaires, qui en réduisent la résistance, doivent être considérées.
L'utilisateur a la responsabilité de déterminer dans chaque cas si le produit convient à l'usage prévu.