AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Base en technopolymère, tige en SUPER-technopolymère, Visually Detectable
Base
Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur bleue RAL 5005, finition mate.
Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Tige articulée
SUPER-technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de verre, couleur RAL 5005 bleu, à six pans creux et avec tête de réglage.
Matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Exécutions standards
- LS.A-STP-VD: sans disque antiglisse.
- LS.A-AS-STP-VD: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR, dureté 70 Shore A, fourni assemblé à la base, adapté au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Caractéristiques
Le technopolymère bleu RAL 5005 est facilement visible en cas de contamination accidentelle des aliments.
Les propriétés de la tige en SUPER-technopolymère permettent d’obtenir, en plus d’une résistance naturelle à la corrosion, une rigidité et une résistance mécanique élevées.
Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse).
Commande
Les pieds réglables sont fournis non assemblés pour faciliter le transport et le stockage. Les composants (base et tige) sont fournis dans des emballages séparés: gain de place et meilleure protection contre les éraflures et la saleté.
Pour commander séparément les bases et les tiges, voir:
- les codes relatifs des Bases
- les codes relatifs des Tiges.