AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Base et tige en technopolymère (polypropylène)
Base
Technopolymère à base de polypropylène (PP), renforcé de fibre de verre, adapté au contact avec des liquides acides ou basiques, couleur gris RAL 7024.
Matière première adaptée au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Tige articulée
Technopolymère à base de polypropylène (PP) renforcé par des fibres de verre, adapté au contact avec des liquides acides ou basiques, couleur gris RAL 7024, à six pans creux et hexagone de réglage.
Matière première adaptée au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).
Exécutions standards
- LS.A-PP-STP: sans disque antiglisse.
- LS.A-PP-AS-STP: avec disque antiglisse en caoutchouc EPDM, dureté 70 Shore A, fourni assemblé à la base.
Caractéristiques
Les éléments de nivellement en polypropylène sont particulièrement indiqués pour les secteurs où ils peuvent être en contact avec des agents chimiques et / ou être fréquemment lavés avec des solutions détergentes acides ou basiques, comme dans les industries chimique, industrielle, pharmaceutique, alimentaire, textile et du papier.
Le système particulier d'assemblage du disque antiglisse à la base assure un parfait ancrage sans possibilité de détachement même en cas de choc pendant le déplacement ou d'adhérence (attachement) au sol (voir Disques antiglisse).
Commande
Les pieds réglables sont fournis non assemblés pour faciliter le transport et le stockage. Les composants (base et tige) sont fournis dans des emballages séparés: gain de place et meilleure protection contre les éraflures et la saleté.
Pour commander séparément les bases et les tiges, voir:
- les codes relatifs des Bases
- les codes relatifs des Tiges.