AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
SFW-AF Bouchons d’échappement
Technopolymère, haute filtration, à double valve et pare-éclaboussures
Couvercle
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noir RAL 9005, finition mate, symboles graphiques gravés au laser.
Raccord fileté
Technopolymère à base de polyamide (PA), avec pare-éclaboussures et hexagone de serrage, couleur noire, finition semi-mate.
Joint d’étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Valve de surpression
Technopolymère avec un OR en caoutchouc synthétique NBR.
Ressort en acier INOX, calibrée à environ 0.350 bar.
Valve d'aspiration
Caoutchouc synthétique NBR et ressort en acier INOX.
Calibrage à environ 0.030 bar.
Filtre à air
Polyester avec un degré de filtration de 3 µm (efficacité > 98 %).
Température maximale de fonctionnement en continu
100°C.
Caractéristiques
Le bouchon d’échappement SFW-AF (modèle déposé) a pour fonction de maintenir une poche d'air sous pression au-dessus du niveau d'huile dans les limites fixées lors de la conception afin d'éviter toute déformation des parois du réservoir. Avantages :
- réduction du volume d'air introduit dans le réservoir, ce qui permet de maintenir ainsi le filtre et l'huile propres;
- amélioration des conditions de travail de la pompe en aspiration et réduction des phénomènes de cavitation;
- empêche la perte de liquide si le système fait partie d'un groupe automoteur;
- réduction de la formation d'écume du fluide.
Les bouchons SFW-AF sont fabriqués avec une géométrie interne spéciale qui empêche le fluide de s’échapper à l’extérieur.
L'hexagone du raccord fileté permet d'appliquer, à l'aide d'une clé, un couple de serrage plus élevé sur le bouchon, garantissant ainsi une meilleure compression du joint.
Données techniques
On peut déduire du diagramme les débits d'air des différents modèles de bouchons en fonction de la différence de pression ambiante interne et externe du réservoir.
Exécutions spéciales sur demande
- Couvercle noir sans symbole graphique.
- Couvercle orange.
- Couvercle orange sans symbole graphique.
- Couvercle jaune.
- Couvercle jaune sans symbole graphique.