MM-BI Sauterelles pneumatiques et pinces de serrage pneumatiques

Pour blocage axial

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • MM-BI-NK: acier nickelé.
  • MM-BI-PTFE: acier avec revêtement en téflon (PTFE).

Pression maximum d'exercice

10 bar.

Informations générales

Caractéristiques

Les pinces de serrage pneumatiques MM-BI sont caractérisées par un vérin pneumatique "à double effet" qui transmet un mouvement de rotation au bras de serrage.

Le moment de verrouillage maximal est atteint lorsque le bras de serrage atteint la fin de la course et uniquement par actionnement pneumatique.

Au cours des tests de laboratoire les pinces de serrage pneumatiques ont conservé les mêmes performances pendant plus de 20 millions de cycles.

Le revêtement en téflon (PTFE) offre une grande résistance aux projections de soudure et à la corrosion.

Voir Caractéristiques des pinces de serrage pneumatiques .

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Pinces de serrage avec joint d'étanchéité en FKM pour températures max d’exercice jusqu’à 270°C.
  • Pinces de serrage avec mouvement de rotation du bras et blocage en position 20°.
  • Pinces de serrage avec mouvement de rotation du bras et blocage en position 45°.

Accessoires sur demande

Supports, éléments de fixation et capteurs en acier nickelé (voir le tableau des configurations possibles).

MM-BI-PTFE - Acier avec revêtement en téflon (PTFE) 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Misati

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE