AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Base et tige en acier INOX
Exécutions standards
Base en acier INOX AISI 304 avec trous pour fixation au sol et tige ou rotule borgne filetée en acier INOX AISI 303.
Vis et écrou en acier INOX AISI 304.
- LMY.F: avec hexagone de régulation.
- LMY.F-HS: avec extrémité supérieure à six pans creux et facettes plates fraisées à la base.
- LMY.F-EH: avec extrémité supérieure hexagonale et facettes plates fraisées à la base.
- LMY.F-HV: avec douille réglable pour la protection du filet, en acier INOX AISI 303 et facettes plates fraisées à la base.
- suffixe AS: avec disque antiglisse en caoutchouc NBR (PERBURAN), dureté 70 Shore A, couleur noire.
Caractéristiques
La forme convexe de la base dans le point d'appui de la tige réduit le risque de dépôt de saleté et facilite les opérations de nettoyage de la pièce.
La douille qui couvre la partie filetée de la tige (LMY.F-HV) est réglable et reduit le dépôt de la saleté.
Données techniques
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont le résultat d'une série de tests exécutés avec un chargement appliqué perpendiculairement à la base.
Ces valeurs sont purement indicatives et doivent être vérifiées dans les conditions spécifiques d'utilisation.
En conditions d'emploi réelles, d'éventuelles solicitations latérales ou angulaires, qui en réduisent la capacité de charge, doivent être prises en compte.
L'utilisateur a la responsabilité de déterminer dans chaque cas si le produit convient à l'usage prévu.