AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
CQ.SST Verrou quart de tour
avec clé, acier INOX
Stator et rotor
Acier INOX AISI 304.
Levier de fermeture profilé
Acier INOX AISI 304, épaisseur 4 mm.
Ecrou
M22x1.5 en acier INOX AISI 304.
Joint d’étanchéité
OR en caoutchouc silicone transparent VMQ, dureté 70 Shore A.
Joints intérieurs d'étanchéité
OR en caoutchouc silicone VMQ, dureté 70 Shore A.
Vis
Acier INOX AISI 304 (M6x10).
Clé
Technopolymère à base de polyamide (PA).
Rotation
90°.
Protection IP
Degré de protection IP66 et IP69K.
Exécutions standards
- CQ/A-SST: cannelure à deux ailettes pour clé.
- CQ/T-SST: cannelure triangulaire pour clé.
Exécutions spéciales sur demande
- Leviers de fermeture dans d’autres dimensions.
- Fermetures et clés fournies séparément.
- Gravures au laser sur le devant de la fermeture.