CQ. Verrou quart de tour

avec clé, alliage de zinc

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Stator et rotor

Alliage de zinc nickelé.

Ecrou

Pour stator fileté M19x1 = laiton

Pour stator fileté M22x1.5 = alliage de zinc zingué.

Levier de fermeture profilé

Acier zingué.

Pour stator fileté M19x1, épaisseur = 2.5 mm

Pour stator fileté M22x1.5 épaisseur = 3 mm

Rondelle élastique

Acier zingué.

Joint d’étanchéité

Pour stator fileté M19x1 = PVC

Pour stator fileté M22x1.5 = caoutchouc SBR

Vis

M5x8 acier zingué.

Clé

Technopolymère à base de polyamide (PA).

Rotation

90°.

Protection IP

Degré de protection IP 65 selon le tableau EN 60529

Exécutions standards

  • CQ/A: cannelure à deux ailettes pour clé.
  • CQ/T: cannelure triangulaire pour clé.
CQ. - Verrou quart de tour 
Autres exécution

Exécutions spéciales et accessoires

  • Leviers de fermeture dans d’autres dimensions.
  • Fermetures et clés fournies séparément.
  • Rallonge filetée en laiton pour le positionnement avancé du levier (code 421137 C.PQ M5/58).
CQ. - Verrou quart de tour 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE