TLF. Grenouillères mécaniques à crochets réglables

Acier ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

  • TLF: fermeture à levier simple.
  • TLFS: grenouillère mécanique avec position d'arrêt de sécurité. Bouton en technopolymère en couleur rouge RAL 3000.

Suffixes pour les matériaux et les traitements à ajouter aux exécutions standard:

  • Z: acier zingué.
  • SST: acier INOX AISI 304.
  • NH: acier nickelé.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Fermetures à levier en acier brut.
  • Agrafes dans des formes et finitions différentes.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE