GN 709.3 Cimblots oscillants

avec goujon fileté réglable, acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier trempé et phosphaté.

Elément élastique

Polyuréthane (PUR).

Exécutions standards

Bille en acier trempé:

  • GN 709.3-B: bille avec face plate et lisse, non réversible.
  • GN 709.3-BR: bille avec face plate et lisse, non réversible, avec retour automatique.
  • GN 709.3-R: bille avec face plate et moletée, non réversible.
  • GN 709.3-RR: bille avec face plate et moletée, non réversible, avec retour automatique.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les éléments de blocage GN 709.3 sont utilisés comme supports mobiles ou de blocage des pièces à travailler.

Inclinaison maximum du plan de la bille = 9°.

GN 709.3-RR - Face plate et moletée, retour automatique 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.