AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Acier INOX
Exécutions standards
Goujon et vis à tête évasée à six pans creux en acier INOX AISI 304.
- GN 2342-B-1: avec rondelle plate de retenue en acier INOX AISI 304.
- GN 2342-B-2: avec rondelle plate de retenue en acier INOX AISI 304, et trou transversal pour les goupilles à ressort GN 1024.
- GN 2342-E-1: avec rondelle de retenue avec œillet en acier INOX AISI 316 LHC de fusion.
- GN 2342-E-2: avec rondelle de retenue avec œillet en acier INOX AISI 316 LHC de fusion, et trou transversal pour les goupilles à ressort GN 1024.
- GN 2342-L-1: avec rondelle de retenue fendue en acier INOX fritté AISI 316 LHC.
Caractéristiques et applications
Trois types de goujons sont disponibles en fonction des exigences:
- GN 2342-B: pour une utilisation normale avec fonction de blocage;
- GN 2342-E: pour utilisation avec goupilles à ressort GN 1024 GN 111.2 qui peuvent être rétenus au moyen de câbles de retention GN 1024 GN 111.2;
- GN 2342-L: fixation au moyen de vis à tête évasée pour empêcher la perte et la rotation.
Les exécutions avec suffixe 2 ont un trou transversal pour l'utilisation avec les goupilles à ressort GN 1024, de manière à éviter la perte accidentelle du goujon.