AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
Fixage par soudage, acier
Versions
- Type A: corps carré, monté, avec anneau de traction, sans position d'arrêt.
- Type AU: corps carré, non monté, avec anneau de traction, sans position d'arrêt.
- Type R: corps rond, monté, avec anneau de traction, sans position d'arrêt.
- Type RU: corps rond, non monté, avec anneau de traction, sans position d'arrêt.
- Type C: corps carré, monté (riveté), avec anneau de traction, avec position d'arrêt.
- Type CU: corps carré, non monté, avec anneau de traction, avec position d'arrêt.
- Type T: corps rond, monté (riveté), avec anneau de traction, avec position d'arrêt.
- Type TU: corps rond, non monté, avec anneau de traction, avec position d'arrêt.
- Type E: corps carré, monté (riveté), avec levier d’actionnement, avec position d'arrêt.
- Type EU: corps carré, non monté, avec levier d’actionnement, avec position d'arrêt.
- Type V: corps rond, monté (riveté), avec levier d’actionnement, avec position d'arrêt.
- Type VU: corps rond, non monté, avec levier d’actionnement, avec position d'arrêt.
Guide
Acier moulage de précision
noirci, soudable ST
Anneau d'actionnement
Acier moulage de précision
zingué, finition passivée bleu
Levier
Acier moulage de précision
zingué, finition passivée bleu
Embout
Acier zingué, finition passivée bleu
Ressort
Acier INOX AISI 316Ti
Vis de pression
Acier zingué
Caractéristiques et applications
Dans les doigts d’indexage à ressort GN 722.4, la pointe est actionnée par l'anneau ou le levier d'actionnement. Cette opération est effectuée manuellement, avec un câble ou au moyen d'une barre équipée d'un crochet dans les versions avec anneau d’actionnement. Les tolérances dimensionnelles entre la goupille de centrage et le guide sont sélectionnées de sorte à garantir la fiabilité fonctionnelle même après le soudage et après l’application d’une protection anticorrosion ou en cas de contamination. En cas de fixation par soudage, les versions AU, RU, CU, TU, EU, VU non montées sont particulièrement recommandées pour éviter toute altération de la microstructure du matériau due à l'échauffement du ressort et de la pointe. En pareil cas, le doigt d’indexage à ressort est posé uniquement après le traitement de surface du guide soudé.