AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
invisible, angle d'ouverture de 90°, acier INOX
Types
Type L: Cornière de fixation gauche
Type R: Cornière de fixation droite
Acier inox 304 NI
mate, rectifiée MT
Roulement à friction
Bronze
auto-lubrification
Données techniques
Les charges maximales applicables aux charnières articulées en acier inox spécifiées ci-dessous sont valables pour les utilisations standard et servent d'orientation pour les applications différentes. Les forces résultantes entraînent une légère déformation élastique, qui peut être compensée à l'aide des différentes options de réglage, si nécessaire.
| Essais de résistance | Sollicitation Axiale | Sollicitation Radiale |
| Description | FA [N] | Fr [N] |
| GN 7231-40 | 175 | 650 |
| GN 7231-50 | 175 | 750 |
| GN 7231-60 | 150 | 550 |
Caractéristiques et applications
Installées à l'intérieur des battants, trappes et portes, les charnières articulées en acier inox GN 7231 permettent de gagner de la place et d'assurer une protection contre le vandalisme. Les charnières ont un angle d'ouverture maximum de 90°, les rendant idéales pour les vantaux de porte épais.
L'utilisation de ce type de charnière laisse les parties extérieures du boîtier exemptes de fixations non adaptées au modèle ou devant absolument être évitées pour permettre un nettoyage rapide et facile.
Les charnières articulées en acier inox sont généralement utilisées par paires, ce qui signifie que chaque ouverture est équipée d'un type L (gauche) et d'un type R (droit). Pour les charges plus importantes, par exemple celles des battants ou trappes de grande taille, elles peuvent être assorties de charnières supplémentaires de n'importe quel type.
Variantes de design
Les portes, battants et trappes peuvent être montés en saillie ou en biais. Pour les constructions en tôle, les épaisseurs de paroi et les tailles de courbure maximales ci-dessous dépendent de chaque type d'installation.
- Bride de fixation montée sur le boîtier, à fentes perpendiculaires à l'axe de la charnière (voir fig.1).
- Bride de fixation montée sur le boîtier, à fentes parallèles à l'axe de la charnière (voir fig.2).
Les variantes de conception illustrées représentent des conditions d'installation standard. Si la position d'installation de la charnière est modifiée ou si l'une des deux épaisseurs de paroi s ou b est inférieure, les dimensions maximales admissibles changent indépendamment les unes des autres. Dans certains cas, cela permet de travailler avec des épaisseurs de paroi plus importantes que celles spécifiées pour cette même taille de charnière. Une simple vérification de la conception par l'intermédiaire de CAD ou d'une configuration test est donc recommandée.
| Description | s1 max. | b1 | s2 | b2 max. | s3 max. | b3 max. |
| GN 7231-40 | 25 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 35 | 26 | 26 |
| GN 7231-50 | 30 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 45 | 36 | 36 |
| GN 7231-60 | 35 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 60 | 50 | 50 |
| Description | s4 max. | b4 | s5 | b5 max. | s6 max. | b6 max. |
| GN 7231-40 | 35 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 25 | 26 | 26 |
| GN 7231-50 | 45 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 30 | 36 | 36 |
| GN 7231-60 | 60 | 1 ... ∞ | 1 ... ∞ | 35 | 50 | 50 |
Sur demande
- autres matériaux
- autres finitions
- autres cornières de fixation
- autres angles d'ouverture
- autre épaisseur de paroi max.
- autre mouvement de levage
Montage et types de charnières
Les charnières articulées en acier inox peuvent être installées sur le boîtier, fentes de la cornière de fixation perpendiculaires ou parallèles à l'axe de la charnière. Il en résulte les deux types de pivots décrits.
Options de réglage et de fixation
Les charnières articulées en acier inox peuvent être ajustées sur trois plans pendant l'installation. Cela permet par exemple de régler les tolérances ou d'établir les forces de compression requises par les joints.
Les deux plans peuvent être ajustés à l'aide des fentes parallèles ou perpendiculaires des cornières de fixation. Sur le troisième plan, il est possible de procéder à des corrections de position en utilisant des plaques d'écartement en acier inox GN 2370.
Plaques en acier inox avec trous taraudés GN 2372 ainsi que plaques en acier inox avec tiges filetées GN 2376 sont également disponibles pour fixer les charnières.Ces dernières peuvent être soudées ou insérées dans la paroi depuis l'extérieur et fixées en position. Tous les accessoires sont conçus pour être utilisés avec les deux cornières de fixation.