NSF Écrous à collerette

Filetage trapézoïdal, technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Écrou à collerette avec filetage trapézoïdal simple, direction di vissage de gauche à droite.

  • NSF-W: technopolymère autolubrifiant à base de polyamide, couleur beige.
  • NSF-F: technopolymère autolubrifiant à base acétalique, matières premières adaptées au contact alimentaire (FDA EU 10/2011), couleur blanche.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Avec les vis NSL, les écrous à collerette NSF forment un système permettant de convertir les mouvements rotatifs en translations linéaires (voir Fig.1).

N’exigeant aucune lubrification avec des huiles et des graisses, la structure en technopolymère autolubrifiant est le gage d’une propreté maximale.

Ils sont généralement utilisés dans l'industrie de l'emballage.

Grâce à la grande résistance à l'usure du matériau, les écrous à collerette NSF-W sont particulièrement adaptés à une utilisation en présence de résidus d'usinage et de poussière, par exemple sur les machines à travailler le bois et les instruments de laboratoire.

Grâce à leur matériau compatible pour entrer en contact avec les denrées alimentaires (FDA EU 10/2011), les écrous à collerette NSF-F sont particulièrement adaptés à une utilisation dans les industries alimentaire et pharmaceutique.

Des indicateurs de position et des volants peuvent également être intégrés afin de parachever le système (voir Fig.1).

NSF-W - Technopolymère à base de polyamide 
Accessoires

Accessoires sur demande

  • NSL: vis pour NSF.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • Écrous à collerette avec des dimensions et des filetages différents
  • Écrous à collerette en technopolymère résistants à des températures élevées.
  • Écrous avec direction d'enroulement de droite à gauche.
  • Écrous à collerette à filetages multiples.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.